Oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z mimośrodowym pierścieniem mocującym, uszczelka z odrzutnikiem
Zespoły łożyskowe samonastawne są dostępne w oprawach o różnym typie montażu wykonanych z żeliwa, stali nierdzewnej lub plastiku.
Ten kit zawiera następującą(e) referencję(e)
- EX308G2
- C308
Zaloguj
Dodaj do koszykaDocumentation
Product information
| WYMIARY PRODUKTU | |
|---|---|
| Marka | SNR |
| A - Szerokość obudowy | 34 mm |
| A3 - Głębokość centrowania / wymiar fazki | 2 mm |
| B1 - Szerokość całkowita Pierścień wewnętrzny | 57,1 mm |
| d - Średnica wału | 40 mm |
| d1 - zewnętrzna średnica mimośrodu. Zamek. kołnierz / nakrętka tulei wciąganej | 63,5 mm |
| G - Smarownica | M6x1 |
| H - Długość, szerokość lub średnica obudowy | 120 mm |
| S - Odległość czoła do środka łożyska | 19,8 mm |
| WYDAJNOŚĆ PRODUKTU | |
|---|---|
| C - Ocena nośności dynamicznej | 40,56 kN |
| C0 - Ocena nośności statycznej | 24 kN |
| Minimalna temperatura pracy | -20 °C |
| Maksymalna temperatura pracy | 100 °C |
| INNE FUNKCJE | |
|---|---|
| Waga | 2,28 kg |
| Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub | 22 N-m |