Oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z mimośrodowym pierścieniem mocującym, uszczelka z odrzutnikiem
Zespoły łożyskowe samonastawne są dostępne w oprawach o różnym typie montażu wykonanych z żeliwa, stali nierdzewnej lub plastiku.
Ten kit zawiera następującą(e) referencję(e)
Zaloguj
Dodaj do koszykaDocumentation
Product information
WYMIARY PRODUKTU | |
---|---|
Marka | SNR |
A - Szerokość obudowy | 46 mm |
A3 - Głębokość centrowania / wymiar fazki | 2,5 mm |
B1 - Szerokość całkowita Pierścień wewnętrzny | 79,4 mm |
d - Średnica wału | 60 mm |
d1 - zewnętrzna średnica mimośrodu. Zamek. kołnierz / nakrętka tulei wciąganej | 89 mm |
G - Smarownica | M6x1 |
H - Długość, szerokość lub średnica obudowy | 160 mm |
S - Odległość czoła do środka łożyska | 30,95 mm |
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU | |
---|---|
C - Ocena nośności dynamicznej | 81,6 kN |
C0 - Ocena nośności statycznej | 51,8 kN |
Minimalna temperatura pracy | -20 °C |
Maksymalna temperatura pracy | 100 °C |
INNE FUNKCJE | |
---|---|
Waga | 5,09 kg |
Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub | 22 N-m |