• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Zespoły łożyskowe

EXC315-47 - SNR

EXC315-47

Oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z mimośrodowym pierścieniem mocującym, uszczelka z odrzutnikiem

Zespoły łożyskowe samonastawne są dostępne w oprawach o różnym typie montażu wykonanych z żeliwa, stali nierdzewnej lub plastiku.

Ten kit zawiera następującą(e) referencję(e)

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaSNR
A - Szerokość obudowy55 mm
A3 - Głębokość centrowania / wymiar fazki2,5 mm
B1 - Szerokość całkowita Pierścień wewnętrzny100 mm
d - Średnica wału74,613 mm
d1 - zewnętrzna średnica mimośrodu. Zamek. kołnierz / nakrętka tulei wciąganej113 mm
G - SmarownicaM10x1
H - Długość, szerokość lub średnica obudowy190 mm
S - Odległość czoła do środka łożyska37,3 mm
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Ocena nośności dynamicznej113,36 kN
C0 - Ocena nośności statycznej76,8 kN
Minimalna temperatura pracy-20 °C
Maksymalna temperatura pracy100 °C
INNE FUNKCJE
Waga8,6 kg
Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub54,5 N-m