Oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z mimośrodowym pierścieniem mocującym, uszczelka z odrzutnikiem, do aplikacji o niskich temperaturach
Zespoły łożyskowe samonastawne są dostępne w oprawach o różnym typie montażu wykonanych z żeliwa, stali nierdzewnej lub plastiku.
Ten kit zawiera następującą(e) referencję(e)
- EX317-52G2T04
- C317
Zaloguj
Dodaj do koszykaDocumentation
Product information
WYMIARY PRODUKTU | |
---|---|
Marka | SNR |
A - Szerokość obudowy | 64 mm |
A3 - Głębokość centrowania / wymiar fazki | 3 mm |
B1 - Szerokość całkowita Pierścień wewnętrzny | 109,5 mm |
d - Średnica wału | 82,55 mm |
d1 - zewnętrzna średnica mimośrodu. Zamek. kołnierz / nakrętka tulei wciąganej | 127 mm |
G - Smarownica | M10x1 |
H - Długość, szerokość lub średnica obudowy | 215 mm |
S - Odległość czoła do środka łożyska | 42 mm |
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU | |
---|---|
C - Ocena nośności dynamicznej | 132,6 kN |
C0 - Ocena nośności statycznej | 96,5 kN |
Minimalna temperatura pracy | -40 °C |
Maksymalna temperatura pracy | 100 °C |
INNE FUNKCJE | |
---|---|
Waga | 12,78 kg |
Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub | 54,5 N-m |