Oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z mimośrodowym pierścieniem mocującym, uszczelnienie L4
Zespoły łożyskowe samonastawne są dostępne w oprawach o różnym typie montażu wykonanych z żeliwa, stali nierdzewnej lub plastiku.
Ten kit zawiera następującą(e) referencję(e)
Zaloguj
Dodaj do koszykaDocumentation
Product information
WYMIARY PRODUKTU | |
---|---|
Marka | SNR |
A - Szerokość obudowy | 25 mm |
A2 | 30 mm |
B1 - Szerokość całkowita Pierścień wewnętrzny | 43,5 mm |
d - Średnica wału | 15,875 mm |
d1 - zewnętrzna średnica mimośrodu. Zamek. kołnierz / nakrętka tulei wciąganej | 32,4 mm |
E - Głębokość gwintu otworu montażowego | 21 mm |
G - Smarownica | R1/8" |
G1 - Rozmiar gwintu | M16 |
H - Długość, szerokość lub średnica obudowy | 65 mm |
L - Długość obudowy | 91 mm |
L1 - Odległość powierzchni końcowej mocowania do osi łożyska | 58 mm |
L3 - Długość rowka prowadzącego w obudowie | 38 mm |
S - Odległość czoła do środka łożyska | 17 mm |
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU | |
---|---|
C - Ocena nośności dynamicznej | 12,8 kN |
C0 - Ocena nośności statycznej | 6,65 kN |
Minimalna temperatura pracy | -20 °C |
Maksymalna temperatura pracy | 100 °C |
INNE FUNKCJE | |
---|---|
Waga | 0,67 kg |
Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub | 3,7 N-m |