Oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z mimośrodowym pierścieniem mocującym, uszczelka z odrzutnikiem
Zespoły łożyskowe samonastawne są dostępne w oprawach o różnym typie montażu wykonanych z żeliwa, stali nierdzewnej lub plastiku.
Ten kit zawiera następującą(e) referencję(e)
Zaloguj
Dodaj do koszykaDocumentation
Product information
WYMIARY PRODUKTU | |
---|---|
Marka | SNR |
A - Szerokość obudowy | 28 mm |
A2 | 35 mm |
B1 - Szerokość całkowita Pierścień wewnętrzny | 44,3 mm |
d - Średnica wału | 25,4 mm |
d1 - zewnętrzna średnica mimośrodu. Zamek. kołnierz / nakrętka tulei wciąganej | 37,4 mm |
E - Głębokość gwintu otworu montażowego | 22 mm |
G - Smarownica | R1/8" |
G1 - Rozmiar gwintu | M20 |
H - Długość, szerokość lub średnica obudowy | 70 mm |
L - Długość obudowy | 99 mm |
L1 - Odległość powierzchni końcowej mocowania do osi łożyska | 64 mm |
L3 - Długość rowka prowadzącego w obudowie | 38 mm |
S - Odległość czoła do środka łożyska | 17,4 mm |
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU | |
---|---|
C - Ocena nośności dynamicznej | 14 kN |
C0 - Ocena nośności statycznej | 7,88 kN |
Minimalna temperatura pracy | -20 °C |
Maksymalna temperatura pracy | 100 °C |
INNE FUNKCJE | |
---|---|
Waga | 0,74 kg |
Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub | 3,7 N-m |