• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Zespoły łożyskowe

EXEHE209T20 - SNR

EXEHE209T20

Oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z mimośrodowym pierścieniem mocującym, uszczelka labiryntowa, do aplikacji o wysokich temperaturach

Zespoły łożyskowe samonastawne są dostępne w oprawach o różnym typie montażu wykonanych z żeliwa, stali nierdzewnej lub plastiku.

Ten kit zawiera następującą(e) referencję(e)

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaSNR
A - Szerokość obudowy40 mm
A240 mm
B1 - Szerokość całkowita Pierścień wewnętrzny56,3 mm
d - Średnica wału45 mm
d1 - zewnętrzna średnica mimośrodu. Zamek. kołnierz / nakrętka tulei wciąganej62 mm
E - Głębokość gwintu otworu montażowego24 mm
G - SmarownicaR1/8"
G1 - Rozmiar gwintuM24
H - Długość, szerokość lub średnica obudowy110 mm
L - Długość obudowy145 mm
L1 - Odległość powierzchni końcowej mocowania do osi łożyska90 mm
L3 - Długość rowka prowadzącego w obudowie45 mm
S - Odległość czoła do środka łożyska21,4 mm
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Ocena nośności dynamicznej31,85 kN
C0 - Ocena nośności statycznej20,8 kN
Minimalna temperatura pracy-20 °C
Maksymalna temperatura pracy200 °C
INNE FUNKCJE
Waga2,07 kg
Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub11,5 N-m