Oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z mimośrodowym pierścieniem mocującym, uszczelka z odrzutnikiem
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
A - Szerokość obudowy | 40 mm |
A2 | 40 mm |
B1 - Szerokość całkowita Pierścień wewnętrzny | 62,7 mm |
d - Średnica wału | 49,213 mm |
d1 - zewnętrzna średnica mimośrodu. Zamek. kołnierz / nakrętka tulei wciąganej | 67,2 mm |
E - Głębokość gwintu otworu montażowego | 24 mm |
G - Smarownica | R1/8" |
G1 - Rozmiar gwintu | M24 |
H - Długość, szerokość lub średnica obudowy | 110 mm |
L - Długość obudowy | 145 mm |
L1 - Odległość powierzchni końcowej mocowania do osi łożyska | 90 mm |
L3 - Długość rowka prowadzącego w obudowie | 46 mm |
S - Odległość czoła do środka łożyska | 24,6 mm |
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU | |
---|---|
C - Ocena nośności dynamicznej | 35,1 kN |
C0 - Ocena nośności statycznej | 23,2 kN |
Minimalna temperatura pracy | -20 °C |
Maksymalna temperatura pracy | 100 °C |
INNE FUNKCJE | |
---|---|
Waga | 2,04 kg |
Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub | 8 N-m |