EXF205-16T20 - SNR

EXF205-16T20

Oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z mimośrodowym pierścieniem mocującym, uszczelka labiryntowa, do aplikacji o wysokich temperaturach

Zespoły łożyskowe samonastawne są dostępne w oprawach o różnym typie montażu wykonanych z żeliwa, stali nierdzewnej lub plastiku.

Ten kit zawiera następującą(e) referencję(e)

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaSNR
A - Wysokość obudowy27 mm
A1 - Wysokość stopy obudowy / wysokość kołnierza13 mm
A2 - Całkowita wysokość od powierzchni montażowej42,9 mm
B - Szerokość Pierścienia Wewnętrznego34,8 mm
B1 - Szerokość całkowita Pierścień wewnętrzny44,3 mm
d - Średnica wału25,4 mm
d1 - zewnętrzna średnica mimośrodu. Zamek. kołnierz / nakrętka tulei wciąganej37,4 mm
e - Odległość powierzchni montażowej od środka łożyska16 mm
G - SmarownicaM6x1
J - Odległość otworów montażowych70 mm
L - Szerokość / średnica obudowy95 mm
N - Wymiar otworu montażowego12 mm
S - Odległość czoła do środka łożyska17,4 mm
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Ocena nośności dynamicznej14 kN
C0 - Ocena nośności statycznej7,88 kN
Minimalna temperatura pracy-20 °C
Maksymalna temperatura pracy200 °C
INNE FUNKCJE
Waga0,83 kg
Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub3,7 N-m