Zespoły łożyskowe

EXF207CCE - SNR

EXF207CCE

Na rysunku przedstawiono zespoły łożyskowe kołnierzowe z otwartą pokrywą. Wybrany przez Ciebie produkt wyposażony jest w zamkniętą pokrywę.

Zespoły łożyskowe samonastawne są dostępne w oprawach o różnym typie montażu wykonanych z żeliwa, stali nierdzewnej lub plastiku.

Ten kit zawiera następującą(e) referencję(e)

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaSNR
A - Wysokość obudowy34 mm
A1 - Wysokość stopy obudowy / wysokość kołnierza15 mm
A2 - Całkowita wysokość od powierzchni montażowej51,3 mm
B - Szerokość Pierścienia Wewnętrznego37,6 mm
B1 - Szerokość całkowita Pierścień wewnętrzny51,1 mm
d - Średnica wału35 mm
d1 - zewnętrzna średnica mimośrodu. Zamek. kołnierz / nakrętka tulei wciąganej51,1 mm
Dz - średnica zewnętrzna pokrywy80 mm
e - Odległość powierzchni montażowej od środka łożyska19 mm
G - SmarownicaM6x1
J - Odległość otworów montażowych92 mm
L - Szerokość / średnica obudowy117 mm
N - Wymiar otworu montażowego14 mm
S - Odległość czoła do środka łożyska18,8 mm
Z - Szerokość nad pokrywami57,6 mm
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Ocena nośności dynamicznej25,7 kN
C0 - Ocena nośności statycznej15,2 kN
Minimalna temperatura pracy-20 °C
Maksymalna temperatura pracy100 °C
INNE FUNKCJE
Waga1,683 kg
Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub11,5 N-m