Oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z mimośrodowym pierścieniem mocującym, uszczelka z potrójną wargą
Zespoły łożyskowe samonastawne są dostępne w oprawach o różnym typie montażu wykonanych z żeliwa, stali nierdzewnej lub plastiku.
Ten kit zawiera następującą(e) referencję(e)
- EX209G2L3
- F209N
Zaloguj
Dodaj do koszykaDocumentation
Product information
| WYMIARY PRODUKTU | |
|---|---|
| Marka | SNR |
| A - Wysokość obudowy | 38 mm |
| A1 - Wysokość stopy obudowy / wysokość kołnierza | 16 mm |
| A2 - Całkowita wysokość od powierzchni montażowej | 56,9 mm |
| B - Szerokość Pierścienia Wewnętrznego | 42,8 mm |
| B1 - Szerokość całkowita Pierścień wewnętrzny | 56,3 mm |
| d - Średnica wału | 45 mm |
| d1 - zewnętrzna średnica mimośrodu. Zamek. kołnierz / nakrętka tulei wciąganej | 62 mm |
| e - Odległość powierzchni montażowej od środka łożyska | 22 mm |
| G - Smarownica | M6x1 |
| J - Odległość otworów montażowych | 105 mm |
| L - Szerokość / średnica obudowy | 137 mm |
| N - Wymiar otworu montażowego | 16 mm |
| S - Odległość czoła do środka łożyska | 21,4 mm |
| WYDAJNOŚĆ PRODUKTU | |
|---|---|
| C - Ocena nośności dynamicznej | 31,85 kN |
| C0 - Ocena nośności statycznej | 20,8 kN |
| Minimalna temperatura pracy | -20 °C |
| Maksymalna temperatura pracy | 100 °C |
| INNE FUNKCJE | |
|---|---|
| Waga | 2,28 kg |
| Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub | 11,5 N-m |