• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Zespoły łożyskowe

EXF218-56L3 - SNR

EXF218-56L3

Oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z mimośrodowym pierścieniem mocującym, uszczelka z potrójną wargą
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
A - Wysokość obudowy68 mm
A1 - Wysokość stopy obudowy / wysokość kołnierza25 mm
A2 - Całkowita wysokość od powierzchni montażowej88 mm
B - Szerokość Pierścienia Wewnętrznego55 mm
B1 - Szerokość całkowita Pierścień wewnętrzny72,5 mm
d - Średnica wału88,9 mm
d1 - zewnętrzna średnica mimośrodu. Zamek. kołnierz / nakrętka tulei wciąganej120 mm
e - Odległość powierzchni montażowej od środka łożyska40 mm
G - SmarownicaM10x1
J - Odległość otworów montażowych187 mm
L - Szerokość / średnica obudowy235 mm
N - Wymiar otworu montażowego23 mm
S - Odległość czoła do środka łożyska24,5 mm
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Ocena nośności dynamicznej96 kN
C0 - Ocena nośności statycznej71,5 kN
Minimalna temperatura pracy-20 °C
Maksymalna temperatura pracy100 °C
INNE FUNKCJE
Waga11,83 kg
Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub27,1 N-m