EXF311-35T04 - SNR

EXF311-35T04

Oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z mimośrodowym pierścieniem mocującym, uszczelka z odrzutnikiem, do aplikacji o niskich temperaturach
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
A - Wysokość obudowy52 mm
A1 - Wysokość stopy obudowy / wysokość kołnierza20 mm
A2 - Całkowita wysokość od powierzchni montażowej75,2 mm
B - Szerokość Pierścienia Wewnętrznego55,6 mm
B1 - Szerokość całkowita Pierścień wewnętrzny73 mm
d - Średnica wału55,563 mm
d1 - zewnętrzna średnica mimośrodu. Zamek. kołnierz / nakrętka tulei wciąganej83 mm
e - Odległość powierzchni montażowej od środka łożyska30 mm
G - SmarownicaM6x1
J - Odległość otworów montażowych140 mm
L - Szerokość / średnica obudowy185 mm
N - Wymiar otworu montażowego23 mm
S - Odległość czoła do środka łożyska27,8 mm
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Ocena nośności dynamicznej71,5 kN
C0 - Ocena nośności statycznej44,8 kN
Minimalna temperatura pracy-40 °C
Maksymalna temperatura pracy100 °C
INNE FUNKCJE
Waga5,49 kg
Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub16,8 N-m