Oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z mimośrodowym pierścieniem mocującym, uszczelka z odrzutnikiem
Zespoły łożyskowe samonastawne są dostępne w oprawach o różnym typie montażu wykonanych z żeliwa, stali nierdzewnej lub plastiku.
Ten kit zawiera następującą(e) referencję(e)
- EX318G2
- F318
Zaloguj
Dodaj do koszykaDocumentation
Product information
WYMIARY PRODUKTU | |
---|---|
Marka | SNR |
A - Wysokość obudowy | 76 mm |
A1 - Wysokość stopy obudowy / wysokość kołnierza | 30 mm |
A2 - Całkowita wysokość od powierzchni montażowej | 116,3 mm |
B - Szerokość Pierścienia Wewnętrznego | 87,3 mm |
B1 - Szerokość całkowita Pierścień wewnętrzny | 115,9 mm |
d - Średnica wału | 90 mm |
d1 - zewnętrzna średnica mimośrodu. Zamek. kołnierz / nakrętka tulei wciąganej | 133 mm |
e - Odległość powierzchni montażowej od środka łożyska | 44 mm |
G - Smarownica | M10x1 |
J - Odległość otworów montażowych | 216 mm |
L - Szerokość / średnica obudowy | 280 mm |
N - Wymiar otworu montażowego | 35 mm |
S - Odległość czoła do środka łożyska | 43,6 mm |
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU | |
---|---|
C - Ocena nośności dynamicznej | 143 kN |
C0 - Ocena nośności statycznej | 108 kN |
Minimalna temperatura pracy | -20 °C |
Maksymalna temperatura pracy | 100 °C |
INNE FUNKCJE | |
---|---|
Waga | 19,16 kg |
Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub | 120 N-m |