Oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z mimośrodowym pierścieniem mocującym, uszczelka z potrójną wargą
Zespoły łożyskowe samonastawne są dostępne w oprawach o różnym typie montażu wykonanych z żeliwa, stali nierdzewnej lub plastiku.
Ten kit zawiera następującą(e) referencję(e)
- EX320G2L3
- F320
Zaloguj
Dodaj do koszykaDocumentation
Product information
WYMIARY PRODUKTU | |
---|---|
Marka | SNR |
A - Wysokość obudowy | 94 mm |
A1 - Wysokość stopy obudowy / wysokość kołnierza | 32 mm |
A2 - Całkowita wysokość od powierzchni montażowej | 137,6 mm |
B - Szerokość Pierścienia Wewnętrznego | 100 mm |
B1 - Szerokość całkowita Pierścień wewnętrzny | 128,6 mm |
d - Średnica wału | 100 mm |
d1 - zewnętrzna średnica mimośrodu. Zamek. kołnierz / nakrętka tulei wciąganej | 146 mm |
e - Odległość powierzchni montażowej od środka łożyska | 59 mm |
G - Smarownica | M10x1 |
J - Odległość otworów montażowych | 242 mm |
L - Szerokość / średnica obudowy | 310 mm |
N - Wymiar otworu montażowego | 38 mm |
S - Odległość czoła do środka łożyska | 50 mm |
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU | |
---|---|
C - Ocena nośności dynamicznej | 171,6 kN |
C0 - Ocena nośności statycznej | 140 kN |
Minimalna temperatura pracy | -20 °C |
Maksymalna temperatura pracy | 100 °C |
INNE FUNKCJE | |
---|---|
Waga | 27,4 kg |
Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub | 120 N-m |