Oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z mimośrodowym pierścieniem mocującym, uszczelka z odrzutnikiem, do aplikacji o niskich temperaturach
Zespoły łożyskowe samonastawne są dostępne w oprawach o różnym typie montażu wykonanych z żeliwa, stali nierdzewnej lub plastiku.
Ten kit zawiera następującą(e) referencję(e)
- EX205-15G2T04
- FA205
Zaloguj
Dodaj do koszykaDocumentation
Product information
WYMIARY PRODUKTU | |
---|---|
Marka | SNR |
A - Wysokość obudowy | 27 mm |
A1 - Wysokość stopy obudowy / wysokość kołnierza | 14 mm |
A2 - Całkowita wysokość od powierzchni montażowej | 42,9 mm |
B - Szerokość Pierścienia Wewnętrznego | 34,8 mm |
B1 - Szerokość całkowita Pierścień wewnętrzny | 44,3 mm |
d - Średnica wału | 23,813 mm |
d1 - zewnętrzna średnica mimośrodu. Zamek. kołnierz / nakrętka tulei wciąganej | 37,4 mm |
e - Odległość powierzchni montażowej od środka łożyska | 16 mm |
G - Smarownica | M6x1 |
H - Długość, szerokość lub średnica obudowy | 125 mm |
J - Odległość otworów montażowych | 98 mm |
J1 - Odległość od środka otworu szczelinowego | 51 mm |
L - Szerokość / średnica obudowy | 68 mm |
L1 - Szerokość obudowy w obszarze z rowkiem | 65 mm |
N - Wymiar otworu montażowego | 12 mm |
S - Odległość czoła do środka łożyska | 17,4 mm |
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU | |
---|---|
C - Ocena nośności dynamicznej | 14 kN |
C0 - Ocena nośności statycznej | 7,88 kN |
Minimalna temperatura pracy | -40 °C |
Maksymalna temperatura pracy | 100 °C |
INNE FUNKCJE | |
---|---|
Waga | 0,65 kg |
Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub | 3,7 N-m |