Oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z mimośrodowym pierścieniem mocującym, uszczelka z potrójną wargą
Zespoły łożyskowe samonastawne są dostępne w oprawach o różnym typie montażu wykonanych z żeliwa, stali nierdzewnej lub plastiku.
Ten kit zawiera następującą(e) referencję(e)
- EX209-26G2L3
- FA209
Zaloguj
Dodaj do koszykaDocumentation
Product information
WYMIARY PRODUKTU | |
---|---|
Marka | SNR |
A - Wysokość obudowy | 38 mm |
A1 - Wysokość stopy obudowy / wysokość kołnierza | 18 mm |
A2 - Całkowita wysokość od powierzchni montażowej | 56,9 mm |
B - Szerokość Pierścienia Wewnętrznego | 42,8 mm |
B1 - Szerokość całkowita Pierścień wewnętrzny | 56,3 mm |
d - Średnica wału | 41,275 mm |
d1 - zewnętrzna średnica mimośrodu. Zamek. kołnierz / nakrętka tulei wciąganej | 62 mm |
e - Odległość powierzchni montażowej od środka łożyska | 22 mm |
G - Smarownica | M6x1 |
H - Długość, szerokość lub średnica obudowy | 181 mm |
J - Odległość otworów montażowych | 148 mm |
J1 - Odległość od środka otworu szczelinowego | 72 mm |
L - Szerokość / średnica obudowy | 108 mm |
L1 - Szerokość obudowy w obszarze z rowkiem | 90 mm |
N - Wymiar otworu montażowego | 15 mm |
S - Odległość czoła do środka łożyska | 21,4 mm |
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU | |
---|---|
C - Ocena nośności dynamicznej | 31,85 kN |
C0 - Ocena nośności statycznej | 20,8 kN |
Minimalna temperatura pracy | -20 °C |
Maksymalna temperatura pracy | 100 °C |
INNE FUNKCJE | |
---|---|
Waga | 2,16 kg |
Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub | 8 N-m |