• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Zespoły łożyskowe

EXFA209-28L3 - SNR

EXFA209-28L3

Oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z mimośrodowym pierścieniem mocującym, uszczelka z potrójną wargą
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
A - Wysokość obudowy38 mm
A1 - Wysokość stopy obudowy / wysokość kołnierza18 mm
A2 - Całkowita wysokość od powierzchni montażowej56,9 mm
B - Szerokość Pierścienia Wewnętrznego42,8 mm
B1 - Szerokość całkowita Pierścień wewnętrzny56,3 mm
d - Średnica wału44,45 mm
d1 - zewnętrzna średnica mimośrodu. Zamek. kołnierz / nakrętka tulei wciąganej62 mm
e - Odległość powierzchni montażowej od środka łożyska22 mm
G - SmarownicaM6x1
H - Długość, szerokość lub średnica obudowy181 mm
J - Odległość otworów montażowych148 mm
J1 - Odległość od środka otworu szczelinowego72 mm
L - Szerokość / średnica obudowy108 mm
L1 - Szerokość obudowy w obszarze z rowkiem90 mm
N - Wymiar otworu montażowego15 mm
S - Odległość czoła do środka łożyska21,4 mm
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Ocena nośności dynamicznej31,85 kN
C0 - Ocena nośności statycznej20,8 kN
Minimalna temperatura pracy-20 °C
Maksymalna temperatura pracy100 °C
INNE FUNKCJE
Waga2,07 kg
Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub8 N-m