• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Zespoły łożyskowe

EXFA211-34L3 - SNR

EXFA211-34L3

Oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z mimośrodowym pierścieniem mocującym, uszczelka z potrójną wargą
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
A - Wysokość obudowy43 mm
A1 - Wysokość stopy obudowy / wysokość kołnierza20 mm
A2 - Całkowita wysokość od powierzchni montażowej68,6 mm
B - Szerokość Pierścienia Wewnętrznego55,4 mm
B1 - Szerokość całkowita Pierścień wewnętrzny71,3 mm
d - Średnica wału53,975 mm
d1 - zewnętrzna średnica mimośrodu. Zamek. kołnierz / nakrętka tulei wciąganej74,5 mm
e - Odległość powierzchni montażowej od środka łożyska25 mm
G - SmarownicaM6x1
H - Długość, szerokość lub średnica obudowy219 mm
J - Odległość otworów montażowych184 mm
J1 - Odległość od środka otworu szczelinowego86 mm
L - Szerokość / średnica obudowy130 mm
L1 - Szerokość obudowy w obszarze z rowkiem104 mm
N - Wymiar otworu montażowego16 mm
S - Odległość czoła do środka łożyska27,7 mm
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Ocena nośności dynamicznej43,55 kN
C0 - Ocena nośności statycznej29,2 kN
Minimalna temperatura pracy-20 °C
Maksymalna temperatura pracy100 °C
INNE FUNKCJE
Waga3,38 kg
Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub16,8 N-m