• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Zespoły łożyskowe

EXFA212T20 - SNR

EXFA212T20

Oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z mimośrodowym pierścieniem mocującym, uszczelka labiryntowa, do aplikacji o wysokich temperaturach
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
A - Wysokość obudowy48 mm
A1 - Wysokość stopy obudowy / wysokość kołnierza20 mm
A2 - Całkowita wysokość od powierzchni montażowej75,8 mm
B - Szerokość Pierścienia Wewnętrznego61,8 mm
B1 - Szerokość całkowita Pierścień wewnętrzny77,7 mm
d - Średnica wału60 mm
d1 - zewnętrzna średnica mimośrodu. Zamek. kołnierz / nakrętka tulei wciąganej82 mm
e - Odległość powierzchni montażowej od środka łożyska29 mm
G - SmarownicaM6x1
H - Długość, szerokość lub średnica obudowy250 mm
J - Odległość otworów montażowych202 mm
J1 - Odległość od środka otworu szczelinowego92 mm
L - Szerokość / średnica obudowy140 mm
L1 - Szerokość obudowy w obszarze z rowkiem118 mm
N - Wymiar otworu montażowego23 mm
S - Odległość czoła do środka łożyska30,9 mm
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Ocena nośności dynamicznej52,5 kN
C0 - Ocena nośności statycznej32,8 kN
Minimalna temperatura pracy-20 °C
Maksymalna temperatura pracy200 °C
INNE FUNKCJE
Waga4,57 kg
Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub22 N-m