• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Zespoły łożyskowe

EXFC207-21L3 - SNR

EXFC207-21L3

Oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z mimośrodowym pierścieniem mocującym, uszczelka z potrójną wargą
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
A - Wysokość obudowy34 mm
A1 - Wysokość stopy obudowy / wysokość kołnierza9 mm
A2 - Całkowita wysokość od powierzchni montażowej43,3 mm
A4 - Wysokość obudowy od powierzchni montażowej26 mm
B - Szerokość Pierścienia Wewnętrznego37,6 mm
B1 - Szerokość całkowita Pierścień wewnętrzny51,1 mm
d - Średnica wału33,338 mm
d1 - zewnętrzna średnica mimośrodu. Zamek. kołnierz / nakrętka tulei wciąganej51,1 mm
e - Odległość powierzchni montażowej od środka łożyska11 mm
G - SmarownicaM6x1
H3 - Średnica centrująca90 mm
J - Odległość otworów montażowych110 mm
L - Szerokość / średnica obudowy135 mm
N - Wymiar otworu montażowego14 mm
S - Odległość czoła do środka łożyska18,8 mm
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Ocena nośności dynamicznej25,7 kN
C0 - Ocena nośności statycznej15,2 kN
Minimalna temperatura pracy-20 °C
Maksymalna temperatura pracy100 °C
INNE FUNKCJE
Waga1,83 kg
Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub8 N-m