Na rysunku przedstawiono zespoły łożyskowe kołnierzowe z otwartą pokrywą. Wybrany przez Ciebie produkt wyposażony jest w zamkniętą pokrywę.
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
A - Wysokość obudowy | 42 mm |
A1 - Wysokość stopy obudowy / wysokość kołnierza | 13 mm |
A2 - Całkowita wysokość od powierzchni montażowej | 56,6 mm |
A4 - Wysokość obudowy od powierzchni montażowej | 30 mm |
B - Szerokość Pierścienia Wewnętrznego | 55,4 mm |
B1 - Szerokość całkowita Pierścień wewnętrzny | 71,3 mm |
d - Średnica wału | 55 mm |
d1 - zewnętrzna średnica mimośrodu. Zamek. kołnierz / nakrętka tulei wciąganej | 74,5 mm |
Dz - średnica zewnętrzna pokrywy | 110 mm |
e - Odległość powierzchni montażowej od środka łożyska | 13 mm |
G - Smarownica | M6x1 |
H3 - Średnica centrująca | 125 mm |
J - Odległość otworów montażowych | 150 mm |
L - Szerokość / średnica obudowy | 185 mm |
N - Wymiar otworu montażowego | 19 mm |
S - Odległość czoła do środka łożyska | 27,7 mm |
Z - Szerokość nad pokrywami | 76,2 mm |
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU | |
---|---|
C - Ocena nośności dynamicznej | 43,55 kN |
C0 - Ocena nośności statycznej | 29,2 kN |
Minimalna temperatura pracy | -20 °C |
Maksymalna temperatura pracy | 100 °C |
INNE FUNKCJE | |
---|---|
Waga | 4,239 kg |
Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub | 22 N-m |