Oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z mimośrodowym pierścieniem mocującym, uszczelka labiryntowa, do aplikacji o wysokich temperaturach
Zespoły łożyskowe samonastawne są dostępne w oprawach o różnym typie montażu wykonanych z żeliwa, stali nierdzewnej lub plastiku.
Ten kit zawiera następującą(e) referencję(e)
- EX213G2T20
- SCOE213-65
- FC213N
Zaloguj
Dodaj do koszykaDocumentation
Product information
WYMIARY PRODUKTU | |
---|---|
Marka | SNR |
A - Wysokość obudowy | 49 mm |
A1 - Wysokość stopy obudowy / wysokość kołnierza | 15 mm |
A2 - Całkowita wysokość od powierzchni montażowej | 67,6 mm |
A4 - Wysokość obudowy od powierzchni montażowej | 35 mm |
B - Szerokość Pierścienia Wewnętrznego | 68,2 mm |
B1 - Szerokość całkowita Pierścień wewnętrzny | 85,7 mm |
d - Średnica wału | 65 mm |
d1 - zewnętrzna średnica mimośrodu. Zamek. kołnierz / nakrętka tulei wciąganej | 86 mm |
Dz - średnica zewnętrzna pokrywy | 132 mm |
e - Odległość powierzchni montażowej od środka łożyska | 16 mm |
G - Smarownica | M6x1 |
H3 - Średnica centrująca | 145 mm |
J - Odległość otworów montażowych | 170 mm |
L - Szerokość / średnica obudowy | 205 mm |
N - Wymiar otworu montażowego | 19 mm |
S - Odległość czoła do środka łożyska | 34,1 mm |
Z - Szerokość nad pokrywami | 89,5 mm |
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU | |
---|---|
C - Ocena nośności dynamicznej | 57,2 kN |
C0 - Ocena nośności statycznej | 40 kN |
Minimalna temperatura pracy | -20 °C |
Maksymalna temperatura pracy | 200 °C |
INNE FUNKCJE | |
---|---|
Waga | 6,194 kg |
Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub | 22 N-m |