Oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z mimośrodowym pierścieniem mocującym, uszczelka labiryntowa, do aplikacji o wysokich temperaturach
Zespoły łożyskowe samonastawne są dostępne w oprawach o różnym typie montażu wykonanych z żeliwa, stali nierdzewnej lub plastiku.
Ten kit zawiera następującą(e) referencję(e)
- EX203-11G2T20
- FCE204
Zaloguj
Dodaj do koszykaDocumentation
Product information
WYMIARY PRODUKTU | |
---|---|
Marka | SNR |
A - Wysokość obudowy | 18 mm |
A1 - Wysokość stopy obudowy / wysokość kołnierza | 8 mm |
A2 - Całkowita wysokość od powierzchni montażowej | 24,5 mm |
A3 - Głębokość centrowania / wymiar fazki | 2 mm |
B - Szerokość Pierścienia Wewnętrznego | 34 mm |
B1 - Szerokość całkowita Pierścień wewnętrzny | 43,5 mm |
d - Średnica wału | 17,463 mm |
d1 - zewnętrzna średnica mimośrodu. Zamek. kołnierz / nakrętka tulei wciąganej | 32,4 mm |
e - Odległość powierzchni montażowej od środka łożyska | -2 mm |
G - Smarownica | M6x1 |
H3 - Średnica centrująca | 62 mm |
J - Odległość otworów montażowych | 78 mm |
L - Szerokość / średnica obudowy | 100 mm |
N - Wymiar otworu montażowego | 9 mm |
S - Odległość czoła do środka łożyska | 17 mm |
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU | |
---|---|
C - Ocena nośności dynamicznej | 12,8 kN |
C0 - Ocena nośności statycznej | 6,65 kN |
Minimalna temperatura pracy | -20 °C |
Maksymalna temperatura pracy | 200 °C |
INNE FUNKCJE | |
---|---|
Waga | 0,61 kg |
Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub | 3,7 N-m |