Oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z mimośrodowym pierścieniem mocującym, uszczelka z odrzutnikiem, do aplikacji o niskich temperaturach
Zespoły łożyskowe samonastawne są dostępne w oprawach o różnym typie montażu wykonanych z żeliwa, stali nierdzewnej lub plastiku.
Ten kit zawiera następującą(e) referencję(e)
- EX218-56G2T04
- FCE218
Zaloguj
Dodaj do koszykaDocumentation
Product information
WYMIARY PRODUKTU | |
---|---|
Marka | SNR |
A - Wysokość obudowy | 37 mm |
A1 - Wysokość stopy obudowy / wysokość kołnierza | 22,5 mm |
A2 - Całkowita wysokość od powierzchni montażowej | 52 mm |
A3 - Głębokość centrowania / wymiar fazki | 3 mm |
B - Szerokość Pierścienia Wewnętrznego | 55 mm |
B1 - Szerokość całkowita Pierścień wewnętrzny | 72,5 mm |
d - Średnica wału | 88,9 mm |
d1 - zewnętrzna średnica mimośrodu. Zamek. kołnierz / nakrętka tulei wciąganej | 120 mm |
e - Odległość powierzchni montażowej od środka łożyska | 4 mm |
G - Smarownica | R1/8" |
H3 - Średnica centrująca | 190 mm |
J - Odległość otworów montażowych | 220 mm |
L - Szerokość / średnica obudowy | 265 mm |
N - Wymiar otworu montażowego | 23 mm |
S - Odległość czoła do środka łożyska | 24,5 mm |
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU | |
---|---|
C - Ocena nośności dynamicznej | 96 kN |
C0 - Ocena nośności statycznej | 71,5 kN |
Minimalna temperatura pracy | -40 °C |
Maksymalna temperatura pracy | 100 °C |
INNE FUNKCJE | |
---|---|
Waga | 10,4 kg |
Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub | 27,1 N-m |