Due to technical maintenance, the NTN Europe on-line shop will be unavailable from 6.00 am on Saturday 13 June until 12.00 pm on Sunday 14 June (UTC+02:00).

We apologise for any inconvenience caused.

  • English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Zespoły łożyskowe

EXFE205L4COE - SNR

EXFE205L4COE

Oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z mimośrodowym pierścieniem mocującym, uszczelnienie L4
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
A - Wysokość obudowy30 mm
A1 - Wysokość stopy obudowy / wysokość kołnierza11 mm
A2 - Całkowita wysokość od powierzchni montażowej45,9 mm
B - Szerokość Pierścienia Wewnętrznego34,8 mm
B1 - Szerokość całkowita Pierścień wewnętrzny44,3 mm
d - Średnica wału25 mm
d1 - zewnętrzna średnica mimośrodu. Zamek. kołnierz / nakrętka tulei wciąganej37,4 mm
Dz - średnica zewnętrzna pokrywy60 mm
e - Odległość powierzchni montażowej od środka łożyska19 mm
G - SmarownicaR1/8"
J - Odległość otworów montażowych70 mm
L - Szerokość / średnica obudowy95 mm
N - Wymiar otworu montażowego11,5 mm
S - Odległość czoła do środka łożyska17,4 mm
Z - Szerokość nad pokrywami51 mm
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Ocena nośności dynamicznej14 kN
C0 - Ocena nośności statycznej7,88 kN
Minimalna temperatura pracy-20 °C
Maksymalna temperatura pracy100 °C
INNE FUNKCJE
Waga0,882 kg
Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub5,5 N-m