Oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z mimośrodowym pierścieniem mocującym, uszczelka labiryntowa, do aplikacji o wysokich temperaturach
Zespoły łożyskowe samonastawne są dostępne w oprawach o różnym typie montażu wykonanych z żeliwa, stali nierdzewnej lub plastiku.
Ten kit zawiera następującą(e) referencję(e)
- EX206G2T20
 - FE206N
 
Zaloguj
Dodaj do koszykaDocumentation
Product information
| WYMIARY PRODUKTU | |
|---|---|
| Marka | SNR | 
| A - Wysokość obudowy | 33,5 mm | 
| A1 - Wysokość stopy obudowy / wysokość kołnierza | 12 mm | 
| A2 - Całkowita wysokość od powierzchni montażowej | 50,1 mm | 
| B - Szerokość Pierścienia Wewnętrznego | 36,4 mm | 
| B1 - Szerokość całkowita Pierścień wewnętrzny | 48,3 mm | 
| d - Średnica wału | 30 mm | 
| d1 - zewnętrzna średnica mimośrodu. Zamek. kołnierz / nakrętka tulei wciąganej | 44,1 mm | 
| e - Odległość powierzchni montażowej od środka łożyska | 20 mm | 
| G - Smarownica | R1/8" | 
| J - Odległość otworów montażowych | 82,5 mm | 
| L - Szerokość / średnica obudowy | 108 mm | 
| N - Wymiar otworu montażowego | 11,5 mm | 
| S - Odległość czoła do środka łożyska | 18,2 mm | 
| WYDAJNOŚĆ PRODUKTU | |
|---|---|
| C - Ocena nośności dynamicznej | 19,5 kN | 
| C0 - Ocena nośności statycznej | 11,2 kN | 
| Minimalna temperatura pracy | -20 °C | 
| Maksymalna temperatura pracy | 200 °C | 
| INNE FUNKCJE | |
|---|---|
| Waga | 1,23 kg | 
| Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub | 5,5 N-m |