EXFE216-51L3 - SNR

EXFE216-51L3

Oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z mimośrodowym pierścieniem mocującym, uszczelka z potrójną wargą
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
A - Wysokość obudowy61 mm
A1 - Wysokość stopy obudowy / wysokość kołnierza20 mm
A2 - Całkowita wysokość od powierzchni montażowej99,2 mm
B - Szerokość Pierścienia Wewnętrznego74,6 mm
B1 - Szerokość całkowita Pierścień wewnętrzny95,2 mm
d - Średnica wału80,963 mm
d1 - zewnętrzna średnica mimośrodu. Zamek. kołnierz / nakrętka tulei wciąganej110 mm
e - Odległość powierzchni montażowej od środka łożyska41,3 mm
G - SmarownicaR1/8"
J - Odległość otworów montażowych153 mm
L - Szerokość / średnica obudowy197 mm
N - Wymiar otworu montażowego23 mm
S - Odległość czoła do środka łożyska37,3 mm
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Ocena nośności dynamicznej72,5 kN
C0 - Ocena nośności statycznej54,2 kN
Minimalna temperatura pracy-20 °C
Maksymalna temperatura pracy100 °C
INNE FUNKCJE
Waga7,3 kg
Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub16,8 N-m