Due to technical maintenance, the NTN Europe on-line shop will be unavailable from 6.00 am on Saturday 13 June until 12.00 pm on Sunday 14 June (UTC+02:00).

We apologise for any inconvenience caused.

  • English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Zespoły łożyskowe

EXFL210T20 - SNR

EXFL210T20

Oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z mimośrodowym pierścieniem mocującym, uszczelka labiryntowa, do aplikacji o wysokich temperaturach
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
A - Wysokość obudowy40 mm
A1 - Wysokość stopy obudowy / wysokość kołnierza16 mm
A2 - Całkowita wysokość od powierzchni montażowej60,1 mm
B - Szerokość Pierścienia Wewnętrznego49,2 mm
B1 - Szerokość całkowita Pierścień wewnętrzny62,7 mm
d - Średnica wału50 mm
d1 - zewnętrzna średnica mimośrodu. Zamek. kołnierz / nakrętka tulei wciąganej67,2 mm
e - Odległość powierzchni montażowej od środka łożyska22 mm
G - SmarownicaM6x1
H - Długość, szerokość lub średnica obudowy197 mm
J - Odległość otworów montażowych157 mm
L - Szerokość / średnica obudowy115 mm
N - Wymiar otworu montażowego19 mm
S - Odległość czoła do środka łożyska24,6 mm
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Ocena nośności dynamicznej35,1 kN
C0 - Ocena nośności statycznej23,2 kN
Minimalna temperatura pracy-20 °C
Maksymalna temperatura pracy200 °C
INNE FUNKCJE
Waga2,4 kg
Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub11,5 N-m