• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Zespoły łożyskowe

EXFL213T20 - SNR

EXFL213T20

Oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z mimośrodowym pierścieniem mocującym, uszczelka labiryntowa, do aplikacji o wysokich temperaturach

Zespoły łożyskowe samonastawne są dostępne w oprawach o różnym typie montażu wykonanych z żeliwa, stali nierdzewnej lub plastiku.

Ten kit zawiera następującą(e) referencję(e)

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaSNR
A - Wysokość obudowy50 mm
A1 - Wysokość stopy obudowy / wysokość kołnierza20 mm
A2 - Całkowita wysokość od powierzchni montażowej81,6 mm
B - Szerokość Pierścienia Wewnętrznego68,2 mm
B1 - Szerokość całkowita Pierścień wewnętrzny85,7 mm
d - Średnica wału65 mm
d1 - zewnętrzna średnica mimośrodu. Zamek. kołnierz / nakrętka tulei wciąganej86 mm
e - Odległość powierzchni montażowej od środka łożyska30 mm
G - SmarownicaM6x1
H - Długość, szerokość lub średnica obudowy258 mm
J - Odległość otworów montażowych210 mm
L - Szerokość / średnica obudowy155 mm
N - Wymiar otworu montażowego23 mm
S - Odległość czoła do środka łożyska34,1 mm
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Ocena nośności dynamicznej57,2 kN
C0 - Ocena nośności statycznej40 kN
Minimalna temperatura pracy-20 °C
Maksymalna temperatura pracy200 °C
INNE FUNKCJE
Waga5,31 kg
Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub22 N-m