EXFL309-27L3 - SNR

EXFL309-27L3

Oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z mimośrodowym pierścieniem mocującym, uszczelka z potrójną wargą
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
A - Wysokość obudowy44 mm
A1 - Wysokość stopy obudowy / wysokość kołnierza18 mm
A2 - Całkowita wysokość od powierzchni montażowej63,9 mm
B - Szerokość Pierścienia Wewnętrznego42,9 mm
B1 - Szerokość całkowita Pierścień wewnętrzny58,7 mm
d - Średnica wału42,863 mm
d1 - zewnętrzna średnica mimośrodu. Zamek. kołnierz / nakrętka tulei wciąganej70 mm
e - Odległość powierzchni montażowej od środka łożyska25 mm
G - SmarownicaM6x1
H - Długość, szerokość lub średnica obudowy230 mm
J - Odległość otworów montażowych177 mm
L - Szerokość / średnica obudowy125 mm
N - Wymiar otworu montażowego25 mm
S - Odległość czoła do środka łożyska19,8 mm
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Ocena nośności dynamicznej53 kN
C0 - Ocena nośności statycznej31,8 kN
Minimalna temperatura pracy-20 °C
Maksymalna temperatura pracy100 °C
INNE FUNKCJE
Waga3,33 kg
Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub16,8 N-m