• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Zespoły łożyskowe

EXFL314L3 - SNR

EXFL314L3

Oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z mimośrodowym pierścieniem mocującym, uszczelka z potrójną wargą
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
A - Wysokość obudowy61 mm
A1 - Wysokość stopy obudowy / wysokość kołnierza28 mm
A2 - Całkowita wysokość od powierzchni montażowej93,9 mm
B - Szerokość Pierścienia Wewnętrznego68,3 mm
B1 - Szerokość całkowita Pierścień wewnętrzny92,1 mm
d - Średnica wału70 mm
d1 - zewnętrzna średnica mimośrodu. Zamek. kołnierz / nakrętka tulei wciąganej102 mm
e - Odległość powierzchni montażowej od środka łożyska36 mm
G - SmarownicaM10x1
H - Długość, szerokość lub średnica obudowy315 mm
J - Odległość otworów montażowych250 mm
L - Szerokość / średnica obudowy185 mm
N - Wymiar otworu montażowego35 mm
S - Odległość czoła do środka łożyska34,2 mm
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Ocena nośności dynamicznej104,26 kN
C0 - Ocena nośności statycznej68 kN
Minimalna temperatura pracy-20 °C
Maksymalna temperatura pracy100 °C
INNE FUNKCJE
Waga9,22 kg
Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub33 N-m