• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Zespoły łożyskowe

EXFL317-52T20 - SNR

EXFL317-52T20

Oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z mimośrodowym pierścieniem mocującym, uszczelka labiryntowa, do aplikacji o wysokich temperaturach

Zespoły łożyskowe samonastawne są dostępne w oprawach o różnym typie montażu wykonanych z żeliwa, stali nierdzewnej lub plastiku.

Ten kit zawiera następującą(e) referencję(e)

  • EX317-52G2T20
  • FL317

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaSNR
A - Wysokość obudowy74 mm
A1 - Wysokość stopy obudowy / wysokość kołnierza32 mm
A2 - Całkowita wysokość od powierzchni montażowej111,5 mm
B - Szerokość Pierścienia Wewnętrznego84,1 mm
B1 - Szerokość całkowita Pierścień wewnętrzny109,5 mm
d - Średnica wału82,55 mm
d1 - zewnętrzna średnica mimośrodu. Zamek. kołnierz / nakrętka tulei wciąganej127 mm
e - Odległość powierzchni montażowej od środka łożyska44 mm
G - SmarownicaM10x1
H - Długość, szerokość lub średnica obudowy370 mm
J - Odległość otworów montażowych300 mm
L - Szerokość / średnica obudowy220 mm
N - Wymiar otworu montażowego38 mm
S - Odległość czoła do środka łożyska42 mm
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Ocena nośności dynamicznej132,6 kN
C0 - Ocena nośności statycznej96,5 kN
Minimalna temperatura pracy-20 °C
Maksymalna temperatura pracy200 °C
INNE FUNKCJE
Waga15,29 kg
Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub54,5 N-m