EXFL318L3 - SNR

EXFL318L3

Oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z mimośrodowym pierścieniem mocującym, uszczelka z potrójną wargą
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
A - Wysokość obudowy76 mm
A1 - Wysokość stopy obudowy / wysokość kołnierza36 mm
A2 - Całkowita wysokość od powierzchni montażowej116,3 mm
B - Szerokość Pierścienia Wewnętrznego87,3 mm
B1 - Szerokość całkowita Pierścień wewnętrzny115,9 mm
d - Średnica wału90 mm
d1 - zewnętrzna średnica mimośrodu. Zamek. kołnierz / nakrętka tulei wciąganej133 mm
e - Odległość powierzchni montażowej od środka łożyska44 mm
G - SmarownicaM10x1
H - Długość, szerokość lub średnica obudowy385 mm
J - Odległość otworów montażowych315 mm
L - Szerokość / średnica obudowy235 mm
N - Wymiar otworu montażowego38 mm
S - Odległość czoła do środka łożyska43,6 mm
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Ocena nośności dynamicznej143 kN
C0 - Ocena nośności statycznej108 kN
Minimalna temperatura pracy-20 °C
Maksymalna temperatura pracy100 °C
INNE FUNKCJE
Waga18,14 kg
Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub120 N-m