EXFL319T20 - SNR

EXFL319T20

Oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z mimośrodowym pierścieniem mocującym, uszczelka labiryntowa, do aplikacji o wysokich temperaturach

Zespoły łożyskowe samonastawne są dostępne w oprawach o różnym typie montażu wykonanych z żeliwa, stali nierdzewnej lub plastiku.

Ten kit zawiera następującą(e) referencję(e)

  • FL319
  • EX319G2T20

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaSNR
A - Wysokość obudowy94 mm
A1 - Wysokość stopy obudowy / wysokość kołnierza40 mm
A2 - Całkowita wysokość od powierzchni montażowej134,5 mm
B - Szerokość Pierścienia Wewnętrznego93,7 mm
B1 - Szerokość całkowita Pierścień wewnętrzny122,3 mm
d - Średnica wału95 mm
d1 - zewnętrzna średnica mimośrodu. Zamek. kołnierz / nakrętka tulei wciąganej140 mm
e - Odległość powierzchni montażowej od środka łożyska59 mm
G - SmarownicaM10x1
H - Długość, szerokość lub średnica obudowy405 mm
J - Odległość otworów montażowych330 mm
L - Szerokość / średnica obudowy250 mm
N - Wymiar otworu montażowego41 mm
S - Odległość czoła do środka łożyska46,8 mm
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Ocena nośności dynamicznej156 kN
C0 - Ocena nośności statycznej122 kN
Minimalna temperatura pracy-20 °C
Maksymalna temperatura pracy200 °C
INNE FUNKCJE
Waga22,57 kg
Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub120 N-m