• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Zespoły łożyskowe

EXFL320-64L3 - SNR

EXFL320-64L3

Oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z mimośrodowym pierścieniem mocującym, uszczelka z potrójną wargą
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
A - Wysokość obudowy94 mm
A1 - Wysokość stopy obudowy / wysokość kołnierza40 mm
A2 - Całkowita wysokość od powierzchni montażowej137,6 mm
B - Szerokość Pierścienia Wewnętrznego100 mm
B1 - Szerokość całkowita Pierścień wewnętrzny128,6 mm
d - Średnica wału101,6 mm
d1 - zewnętrzna średnica mimośrodu. Zamek. kołnierz / nakrętka tulei wciąganej146 mm
e - Odległość powierzchni montażowej od środka łożyska59 mm
G - SmarownicaM10x1
H - Długość, szerokość lub średnica obudowy440 mm
J - Odległość otworów montażowych360 mm
L - Szerokość / średnica obudowy270 mm
N - Wymiar otworu montażowego44 mm
S - Odległość czoła do środka łożyska50 mm
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Ocena nośności dynamicznej171,6 kN
C0 - Ocena nośności statycznej140 kN
Minimalna temperatura pracy-20 °C
Maksymalna temperatura pracy100 °C
INNE FUNKCJE
Waga27,54 kg
Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub65,2 N-m