Na rysunku przedstawiono zespoły łożyskowe kołnierzowe z otwartą pokrywą. Wybrany przez Ciebie produkt wyposażony jest w zamkniętą pokrywę.
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
| A - Wysokość obudowy | 37,5 mm | 
| A1 - Wysokość stopy obudowy / wysokość kołnierza | 13 mm | 
| A2 - Całkowita wysokość od powierzchni montażowej | 58,9 mm | 
| B - Szerokość Pierścienia Wewnętrznego | 42,8 mm | 
| B1 - Szerokość całkowita Pierścień wewnętrzny | 56,3 mm | 
| d - Średnica wału | 45 mm | 
| d1 - zewnętrzna średnica mimośrodu. Zamek. kołnierz / nakrętka tulei wciąganej | 62 mm | 
| Dz - średnica zewnętrzna pokrywy | 95 mm | 
| e - Odległość powierzchni montażowej od środka łożyska | 24 mm | 
| G - Smarownica | R1/8" | 
| H - Długość, szerokość lub średnica obudowy | 180 mm | 
| J - Odległość otworów montażowych | 148,5 mm | 
| L - Szerokość / średnica obudowy | 111 mm | 
| N - Wymiar otworu montażowego | 14 mm | 
| S - Odległość czoła do środka łożyska | 21,4 mm | 
| Z - Szerokość nad pokrywami | 64,8 mm | 
| WYDAJNOŚĆ PRODUKTU | |
|---|---|
| C - Ocena nośności dynamicznej | 31,85 kN | 
| C0 - Ocena nośności statycznej | 20,8 kN | 
| Minimalna temperatura pracy | -20 °C | 
| Maksymalna temperatura pracy | 100 °C | 
| INNE FUNKCJE | |
|---|---|
| Waga | 2,067 kg | 
| Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub | 11,5 N-m |