Oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z mimośrodowym pierścieniem mocującym, uszczelnienie L4
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
A - Wysokość obudowy | 32 mm |
A1 - Wysokość stopy obudowy / wysokość kołnierza | 10 mm |
A2 - Całkowita wysokość od powierzchni montażowej | 45,5 mm |
A4 - Wysokość obudowy od powierzchni montażowej | 28,5 mm |
B - Szerokość Pierścienia Wewnętrznego | 34 mm |
B1 - Szerokość całkowita Pierścień wewnętrzny | 43,5 mm |
d - Średnica wału | 17,463 mm |
d1 - zewnętrzna średnica mimośrodu. Zamek. kołnierz / nakrętka tulei wciąganej | 32,4 mm |
e - Odległość powierzchni montażowej od środka łożyska | 19 mm |
G - Smarownica | R1/8" |
H - Długość, szerokość lub średnica obudowy | 112,5 mm |
H3 - Średnica centrująca | 55 mm |
J - Odległość otworów montażowych | 90 mm |
L - Szerokość / średnica obudowy | 60,5 mm |
N - Wymiar otworu montażowego | 11,5 mm |
S - Odległość czoła do środka łożyska | 17 mm |
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU | |
---|---|
C - Ocena nośności dynamicznej | 12,8 kN |
C0 - Ocena nośności statycznej | 6,65 kN |
Minimalna temperatura pracy | -20 °C |
Maksymalna temperatura pracy | 100 °C |
INNE FUNKCJE | |
---|---|
Waga | 0,54 kg |
Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub | 3,7 N-m |