Oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z mimośrodowym pierścieniem mocującym, uszczelka labiryntowa, do aplikacji o wysokich temperaturach
Zespoły łożyskowe samonastawne są dostępne w oprawach o różnym typie montażu wykonanych z żeliwa, stali nierdzewnej lub plastiku.
Ten kit zawiera następującą(e) referencję(e)
- FS315
- EX315G2T20
Zaloguj
Dodaj do koszykaDocumentation
Product information
WYMIARY PRODUKTU | |
---|---|
Marka | SNR |
A - Wysokość obudowy | 66 mm |
A1 - Wysokość stopy obudowy / wysokość kołnierza | 25 mm |
A2 - Całkowita wysokość od powierzchni montażowej | 83,7 mm |
A4 - Wysokość obudowy od powierzchni montażowej | 48 mm |
B - Szerokość Pierścienia Wewnętrznego | 74,6 mm |
B1 - Szerokość całkowita Pierścień wewnętrzny | 100 mm |
d - Średnica wału | 75 mm |
d1 - zewnętrzna średnica mimośrodu. Zamek. kołnierz / nakrętka tulei wciąganej | 113 mm |
e - Odległość powierzchni montażowej od środka łożyska | 21 mm |
G - Smarownica | M10x1 |
H3 - Średnica centrująca | 200 mm |
J - Odległość otworów montażowych | 184 mm |
L - Szerokość / średnica obudowy | 236 mm |
N - Wymiar otworu montażowego | 25 mm |
S - Odległość czoła do środka łożyska | 37,3 mm |
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU | |
---|---|
C - Ocena nośności dynamicznej | 113,36 kN |
C0 - Ocena nośności statycznej | 76,8 kN |
Minimalna temperatura pracy | -20 °C |
Maksymalna temperatura pracy | 200 °C |
INNE FUNKCJE | |
---|---|
Waga | 13,44 kg |
Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub | 64 N-m |