EXP217L3 - SNR

EXP217L3

Oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z mimośrodowym pierścieniem mocującym, uszczelka z potrójną wargą
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
A - Szerokość obudowy83 mm
A1 - Szerokość górnej części obudowy53 mm
B - Szerokość Pierścienia Wewnętrznego53,2 mm
d - Średnica wału85 mm
d1 - zewnętrzna średnica mimośrodu. Zamek. kołnierz / nakrętka tulei wciąganej119 mm
G - SmarownicaM10x1
H - Odległość podstawy montażowej od kulistej linii środkowej. siedzisko śr.95,2 mm
H1 - Wysokość stopy obudowy32 mm
H2 - Wysokość obudowy187 mm
J - Odległość otworów montażowych247 mm
L - Długość obudowy310 mm
L1 - Długość stopy obudowy96 mm
N - Wymiar otworu montażowego25 mm
N1 - Długość otworu montażowego31 mm
S - Odległość czoła do środka łożyska23,4 mm
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Ocena nośności dynamicznej83,2 kN
C0 - Ocena nośności statycznej63,8 kN
Minimalna temperatura pracy-20 °C
Maksymalna temperatura pracy100 °C
INNE FUNKCJE
Waga11,22 kg
Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub33 N-m