• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Zespoły łożyskowe

EXP318-56L3 - SNR

EXP318-56L3

Oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z mimośrodowym pierścieniem mocującym, uszczelka z potrójną wargą
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
A - Szerokość obudowy110 mm
A1 - Szerokość górnej części obudowy72 mm
B - Szerokość Pierścienia Wewnętrznego87,3 mm
d - Średnica wału88,9 mm
d1 - zewnętrzna średnica mimośrodu. Zamek. kołnierz / nakrętka tulei wciąganej133 mm
G - SmarownicaM10x1
H - Odległość podstawy montażowej od kulistej linii środkowej. siedzisko śr.118 mm
H1 - Wysokość stopy obudowy45 mm
H2 - Wysokość obudowy235 mm
J - Odległość otworów montażowych330 mm
L - Długość obudowy430 mm
L1 - Długość stopy obudowy120 mm
N - Wymiar otworu montażowego33 mm
N1 - Długość otworu montażowego45 mm
S - Odległość czoła do środka łożyska43,6 mm
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Ocena nośności dynamicznej143 kN
C0 - Ocena nośności statycznej108 kN
Minimalna temperatura pracy-20 °C
Maksymalna temperatura pracy100 °C
INNE FUNKCJE
Waga26,3 kg
Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub65,2 N-m