Powrót

EXPA201L4CCE - SNR

EXPA201L4CCE

Oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z mimośrodowym pierścieniem mocującym, uszczelnienie L4

Zespoły łożyskowe samonastawne są dostępne w oprawach o różnym typie montażu wykonanych z żeliwa, stali nierdzewnej lub plastiku.

Do pobrania

Dane techniczne

KitTen kit zawiera następującą(e) referencję(e) - EX201G2L4
Aby dodać produkt do koszyka MUSISZ SIĘ ZALGOWAĆ
Skontaktuj się z nami
Specyfikacja

WYMIARY PRODUKTU

A 40 mm
A1 22 mm
B 34 mm
d 12 mm
d1 32,4 mm
Dz 54 mm
E 13 mm
G M6x1
H 30,2 mm
H1 11 mm
H2 62 mm
J 52 mm
L 76 mm
L1 22 mm
N M10
S 17 mm
width over covers 64 mm
Marka SNR
Product classification image

WYDAJNOŚĆ PRODUKTU

C 12,8 kN
C0 6,65 kN
T min. -20 °C
T max. 100 °C

INNE FUNKCJE

Waga 0,767 kg
Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub 5,5 N-m