EXPA202L3CCE - SNR

EXPA202L3CCE

Oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z mimośrodowym pierścieniem mocującym, uszczelka z potrójną wargą
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
A - Szerokość obudowy40 mm
A1 - Szerokość górnej części obudowy22 mm
B - Szerokość Pierścienia Wewnętrznego34 mm
d - Średnica wału15 mm
d1 - zewnętrzna średnica mimośrodu. Zamek. kołnierz / nakrętka tulei wciąganej32,4 mm
Dz - średnica zewnętrzna pokrywy54 mm
E - Głębokość gwintu otworu montażowego13 mm
G - SmarownicaM6x1
H - Odległość podstawy montażowej od kulistej linii środkowej. siedzisko śr.30,2 mm
H1 - Wysokość stopy obudowy11 mm
H2 - Wysokość obudowy62 mm
J - Odległość otworów montażowych52 mm
L - Długość obudowy76 mm
L1 - Długość stopy obudowy22 mm
N - Wymiar otworu montażowegoM10
S - Odległość czoła do środka łożyska17 mm
Z - Szerokość nad pokrywami64 mm
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Ocena nośności dynamicznej12,8 kN
C0 - Ocena nośności statycznej6,65 kN
Minimalna temperatura pracy-20 °C
Maksymalna temperatura pracy100 °C
INNE FUNKCJE
Waga0,747 kg
Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub5,5 N-m