EXPA205-14L4 - SNR

EXPA205-14L4

Oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z mimośrodowym pierścieniem mocującym, uszczelnienie L4
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
A - Szerokość obudowy38 mm
A1 - Szerokość górnej części obudowy23 mm
B - Szerokość Pierścienia Wewnętrznego34,8 mm
d - Średnica wału22,225 mm
d1 - zewnętrzna średnica mimośrodu. Zamek. kołnierz / nakrętka tulei wciąganej37,4 mm
E - Głębokość gwintu otworu montażowego15 mm
G - SmarownicaM6x1
H - Odległość podstawy montażowej od kulistej linii środkowej. siedzisko śr.36,5 mm
H1 - Wysokość stopy obudowy12 mm
H2 - Wysokość obudowy72 mm
J - Odległość otworów montażowych56 mm
L - Długość obudowy84 mm
L1 - Długość stopy obudowy27 mm
N - Wymiar otworu montażowegoM10
S - Odległość czoła do środka łożyska17,4 mm
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Ocena nośności dynamicznej14 kN
C0 - Ocena nośności statycznej7,88 kN
Minimalna temperatura pracy-20 °C
Maksymalna temperatura pracy100 °C
INNE FUNKCJE
Waga0,75 kg
Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub3,7 N-m