• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Zespoły łożyskowe

EXPA209-28T04 - SNR

EXPA209-28T04

Oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z mimośrodowym pierścieniem mocującym, uszczelka z odrzutnikiem, do aplikacji o niskich temperaturach

Zespoły łożyskowe samonastawne są dostępne w oprawach o różnym typie montażu wykonanych z żeliwa, stali nierdzewnej lub plastiku.

Ten kit zawiera następującą(e) referencję(e)

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaSNR
A - Szerokość obudowy60 mm
A1 - Szerokość górnej części obudowy32 mm
B - Szerokość Pierścienia Wewnętrznego42,8 mm
d - Średnica wału44,45 mm
d1 - zewnętrzna średnica mimośrodu. Zamek. kołnierz / nakrętka tulei wciąganej62 mm
E - Głębokość gwintu otworu montażowego25 mm
G - SmarownicaM6x1
H - Odległość podstawy montażowej od kulistej linii środkowej. siedzisko śr.54,2 mm
H1 - Wysokość stopy obudowy13 mm
H2 - Wysokość obudowy108 mm
J - Odległość otworów montażowych90 mm
L - Długość obudowy120 mm
L1 - Długość stopy obudowy42 mm
N - Wymiar otworu montażowegoM14
S - Odległość czoła do środka łożyska21,4 mm
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Ocena nośności dynamicznej31,85 kN
C0 - Ocena nośności statycznej20,8 kN
Minimalna temperatura pracy-40 °C
Maksymalna temperatura pracy100 °C
INNE FUNKCJE
Waga2,37 kg
Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub8 N-m