Powrót

EXPA211-34L3 - SNR

EXPA211-34L3

Oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z mimośrodowym pierścieniem mocującym, uszczelka z potrójną wargą

Zespoły łożyskowe samonastawne są dostępne w oprawach o różnym typie montażu wykonanych z żeliwa, stali nierdzewnej lub plastiku.

Do pobrania

Dane techniczne

KitTen kit zawiera następującą(e) referencję(e) - EX211-34G2L3 - PA211
Aby dodać produkt do koszyka MUSISZ SIĘ ZALGOWAĆ
Skontaktuj się z nami
Specyfikacja

WYMIARY PRODUKTU

A - Szerokość obudowy 66 mm
A1 - Szerokość górnej części obudowy 33 mm
B - Szerokość Pierścienia Wewnętrznego 55,4 mm
d - Średnica wału 53,975 mm
d1 - zewnętrzna średnica mimośrodu. Zamek. kołnierz / nakrętka tulei wciąganej 74,5 mm
E - Głębokość gwintu otworu montażowego 25 mm
G - Smarownica M6x1
H - Odległość podstawy montażowej od kulistej linii środkowej. siedzisko śr. 63,5 mm
H1 - Wysokość stopy obudowy 14 mm
H2 - Wysokość obudowy 125 mm
J - Odległość otworów montażowych 104 mm
L - Długość obudowy 140 mm
L1 - Długość stopy obudowy 47 mm
N - Wymiar otworu montażowego M16
S - Dystans od czoła pierścienia wewnętrznego do osi bieżni 27,7 mm
Marka SNR
Product classification image

WYDAJNOŚĆ PRODUKTU

C - Ocena nośności dynamicznej 43,55 kN
C0 - Ocena nośności statycznej 29,2 kN
Minimalna temperatura pracy -20 °C
Maksymalna temperatura pracy 100 °C

INNE FUNKCJE

Waga 3,48 kg
Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub 16,8 N-m