Oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z mimośrodowym pierścieniem mocującym, uszczelka z potrójną wargą
Zespoły łożyskowe samonastawne są dostępne w oprawach o różnym typie montażu wykonanych z żeliwa, stali nierdzewnej lub plastiku.
Ten kit zawiera następującą(e) referencję(e)
Zaloguj
Dodaj do koszykaDocumentation
Product information
WYMIARY PRODUKTU | |
---|---|
Marka | SNR |
A - Szerokość obudowy | 47 mm |
A1 - Szerokość górnej części obudowy | 30 mm |
B - Szerokość Pierścienia Wewnętrznego | 42,8 mm |
d - Średnica wału | 40 mm |
d1 - zewnętrzna średnica mimośrodu. Zamek. kołnierz / nakrętka tulei wciąganej | 58 mm |
E - Głębokość gwintu otworu montażowego | 15 mm |
G - Smarownica | R1/8" |
H - Odległość podstawy montażowej od kulistej linii środkowej. siedzisko śr. | 49,2 mm |
H1 - Wysokość stopy obudowy | 13 mm |
H2 - Wysokość obudowy | 99 mm |
J - Odległość otworów montażowych | 88,9 mm |
L - Długość obudowy | 116 mm |
L1 - Długość stopy obudowy | 27 mm |
N - Wymiar otworu montażowego | M12 |
S - Odległość czoła do środka łożyska | 21,4 mm |
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU | |
---|---|
C - Ocena nośności dynamicznej | 29,6 kN |
C0 - Ocena nośności statycznej | 18,2 kN |
Minimalna temperatura pracy | -20 °C |
Maksymalna temperatura pracy | 100 °C |
INNE FUNKCJE | |
---|---|
Waga | 1,78 kg |
Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub | 11,5 N-m |