• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Zespoły łożyskowe

EXPAE208T20CCE - SNR

EXPAE208T20CCE

Oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z mimośrodowym pierścieniem mocującym, uszczelka labiryntowa, do aplikacji o wysokich temperaturach
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
A - Szerokość obudowy47 mm
A1 - Szerokość górnej części obudowy30 mm
B - Szerokość Pierścienia Wewnętrznego42,8 mm
d - Średnica wału40 mm
d1 - zewnętrzna średnica mimośrodu. Zamek. kołnierz / nakrętka tulei wciąganej60,3 mm
Dz - średnica zewnętrzna pokrywy88 mm
E - Głębokość gwintu otworu montażowego15 mm
G - SmarownicaR1/8"
H - Odległość podstawy montażowej od kulistej linii środkowej. siedzisko śr.49,2 mm
H1 - Wysokość stopy obudowy13 mm
H2 - Wysokość obudowy99 mm
J - Odległość otworów montażowych88,9 mm
L - Długość obudowy116 mm
L1 - Długość stopy obudowy27 mm
N - Wymiar otworu montażowegoM12
S - Odległość czoła do środka łożyska21,4 mm
Z - Szerokość nad pokrywami81,9 mm
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Ocena nośności dynamicznej29,6 kN
C0 - Ocena nośności statycznej18,2 kN
Minimalna temperatura pracy-20 °C
Maksymalna temperatura pracy200 °C
INNE FUNKCJE
Waga1,945 kg
Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub11,5 N-m