• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Zespoły łożyskowe

EXPE205N - SNR

EXPE205N

Oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z mimośrodowym pierścieniem mocującym, uszczelka z odrzutnikiem
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
A - Szerokość obudowy36 mm
A1 - Szerokość górnej części obudowy21 mm
B - Szerokość Pierścienia Wewnętrznego34,8 mm
d - Średnica wału25 mm
d1 - zewnętrzna średnica mimośrodu. Zamek. kołnierz / nakrętka tulei wciąganej37,4 mm
G - SmarownicaR1/8"
H - Odległość podstawy montażowej od kulistej linii środkowej. siedzisko śr.36,5 mm
H1 - Wysokość stopy obudowy14,5 mm
H2 - Wysokość obudowy70 mm
J - Odległość otworów montażowych103 mm
L - Długość obudowy130 mm
L1 - Długość stopy obudowy39 mm
N - Wymiar otworu montażowego11 mm
N1 - Długość otworu montażowego19 mm
S - Odległość czoła do środka łożyska17,4 mm
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Ocena nośności dynamicznej14 kN
C0 - Ocena nośności statycznej7,88 kN
Minimalna temperatura pracy-20 °C
Maksymalna temperatura pracy100 °C
INNE FUNKCJE
Waga0,75 kg
Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub5,5 N-m