• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Zespoły łożyskowe

EXPE209N - SNR

EXPE209N

Oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z mimośrodowym pierścieniem mocującym, uszczelka z odrzutnikiem
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
A - Szerokość obudowy48 mm
A1 - Szerokość górnej części obudowy32 mm
B - Szerokość Pierścienia Wewnętrznego42,8 mm
d - Średnica wału45 mm
d1 - zewnętrzna średnica mimośrodu. Zamek. kołnierz / nakrętka tulei wciąganej62 mm
G - SmarownicaR1/8"
H - Odległość podstawy montażowej od kulistej linii środkowej. siedzisko śr.54 mm
H1 - Wysokość stopy obudowy21,5 mm
H2 - Wysokość obudowy107 mm
J - Odległość otworów montażowych150 mm
L - Długość obudowy192 mm
L1 - Długość stopy obudowy54,5 mm
N - Wymiar otworu montażowego14 mm
N1 - Długość otworu montażowego29 mm
S - Odległość czoła do środka łożyska21,4 mm
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Ocena nośności dynamicznej31,85 kN
C0 - Ocena nośności statycznej20,8 kN
Minimalna temperatura pracy-20 °C
Maksymalna temperatura pracy100 °C
INNE FUNKCJE
Waga2,27 kg
Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub11,5 N-m